systo 2M Botão inversor c/visor, branco WS023
EAN
3250617080231
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Materiais
-
CorCreme
Comandos e sinalizadores
-
Sinalizador luminosoComo acessório
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesQuickConnect
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP31D
-
Resistência ao impactos IKIK07
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS023
systo 2M Botão inversor c/visor, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Mais transferências