The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie R.classic
    • Tomadas - Serie R.classic
    • WLS1600WG
    EAN
    3250610092286
    Quantidade
    10 Peças
    • Tomadas - Serie R.classic

    WLS1600WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WLS1600WG

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      42 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de encaixe
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1,0 - 2,5 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Ligação por encaixe
    • Com fixação por garras
      Sim
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso, Montagem com garras
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      Pino de ligação à terra
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Sim
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    • Pré-e­qui­pado com
      Nenhum
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Sem tampa
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com impressão
      Não
    • Sistema
      Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WLS1600WG
    PDF
    Relatório de RoHS WLS1600WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLS1600WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLS1600WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLS1600WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLS1600WG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-15

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19

      PDF
      356,59 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      47552045 - R.classic - tom. Schuko obtur, preto
      47552045
      R.classic - tom. Schuko obtur, preto
      Preço
      17,38 €
      / Uni. *
      17,38 €
      / Uni. *
    • 2
      47552089 - Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
      47552089
      Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
      Preço
      17,38 €
      / Uni. *
      17,38 €
      / Uni. *
    • 3
      47442045 - R.classic - Schuko c/tampa e obtur, prt
      47442045
      R.classic - Schuko c/tampa e obtur, prt
      Preço
      18,23 €
      / Uni. *
      18,23 €
      / Uni. *
    • 4
      47442089 - R.classic - Schuko c/tampa e obtur, brc
      47442089
      R.classic - Schuko c/tampa e obtur, brc
      Preço
      18,23 €
      / Uni. *
      18,23 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A