The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • WLF1054BG
    EAN
    3250610091326
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.8
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • Ver mais

    WLF1054BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WLF1054BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    5101
    5101
    Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
    9,42 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    510110
    510110
    Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
    9,88 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de casquilho
      E10
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Diâmetro de corte
      27,2 mm
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Fixação de encaixe da placa central
    • Etiqueta
      Sem porta-e­ti­queta
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Sistema
      R.x, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1054BG
    PDF
    Relatório de RoHS WLF1054BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLF1054BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLF1054BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLF1054BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLF1054BG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      16512069 - R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco
      16512069
      R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco
      Preço
      10,51 €
      / Uni. *
      10,51 €
      / Uni. *
    • 2
      85141131 - R.1/R.3 - tecla simples, preto
      85141131
      R.1/R.3 - tecla simples, preto
      Preço
      39,40 €
      / Uni. *
      39,40 €
      / Uni. *
    • 3
      85141139 - R.1/R.3 - tecla simples, branco
      85141139
      R.1/R.3 - tecla simples, branco
      Preço
      38,60 €
      / Uni. *
      38,60 €
      / Uni. *
    • 4
      85142131 - R.1/R.3 - tecla dupla, preto
      85142131
      R.1/R.3 - tecla dupla, preto
      Preço
      43,34 €
      / Uni. *
      43,34 €
      / Uni. *
    • 5
      16202089 - R.1/R.3 - tecla simples, branco
      16202089
      R.1/R.3 - tecla simples, branco
      Preço
      5,03 €
      / Uni. *
      5,03 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A