lumina - Tomada TV+FM terminal - preto WL3013
EAN
8694407003867
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
15,18 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Atenuação
-
Atenuação de ligação a 860 MHz2 dB
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada direta
Frequência
-
Largura de banda de frequência5 - 862 MHz
Equipamento
-
Número de saídas2
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorPreto
-
Código RAL9004
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL3013
lumina - Tomada TV+FM terminal - preto
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB
Mais transferências