EAN
3250610095423
Quantidade
10 Peças
Botão duplo p/ estores, 10A 250V WDE503520
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (11)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
-
AcabamentoMate
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo de comutaçãoCom encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Séries relacionadasA.1 termoplástico, A.8 alumínio, A.8 de aço inoxidável, A.8 de vidro, A.8 termoplástico, B.3, C.1 termoplástico, C.8 alumínio, C.8 de aço inoxidável, C.8 de vidro, C.8 termoplástico, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE503520
Botão duplo p/ estores, 10A 250V
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Mais transferências