- Comandos de iluminação - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Comandos de iluminação - Berker B.7
- Comandos de iluminação - Berker Q.1
- Comandos de iluminação - Berker Q.3
- Comandos de iluminação - Berker Q.7
- Comandos de iluminação - Berker K.1
- Comandos de iluminação - Berker K.5
- Comandos de iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Comandos de iluminação - Berker R.8
- Ver mais
WDE382610
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte16 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal16 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Utilizável na classe de proteção IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoCom fixação por parafuso/grampos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
-
Modo de comutaçãoInterrutor/comutador de 2 polos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE382610
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-16
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Mais transferências