The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie R.classic
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • WAW1000WG
    EAN
    3250610067642
    Quantidade
    10 Peças
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic

    WAW1000WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAW1000WG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    3031
    3031
    Interruptor simples, 10AX 250V
    7,27 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Proteção IP44 com juntas de vedação

    As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.

    Ajuste perfeito e instalação fácil

    As folgas mínimas e o ajuste contínuo da altura tornam a instalação fácil e garantem um ajuste perfeito da tecla. Os quadros são fixados usando uma...

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Material reciclado

    Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla simples
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Bran­co-­claro
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      21 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Utili­zável em classe IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Com gravação
      Não
    Confi­gu­ração
    • Com símbolo táctil
      Não
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim
    Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 4.1

    Certificações e documentos

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    118,62 kB
    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
    PDF
    268,02 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze - Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    119,24 kB
    REACH declaration WAW1000WG
    PDF
    Relatório de RoHS WAW1000WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAW1000WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAW1000WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAW1000WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAW1000WG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      16202079 - R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
      16202079
      R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
      Preço
      7,28 €
      / Uni. *
      7,28 €
      / Uni. *
    • 2
      WLW1331WG - R.classic - Tecla simples com visor, branco brilhante
      WLW1331WG
      R.classic - Tecla simples com visor, branco brilhante
      Preço
      5,57 €
      / Uni. *
      5,57 €
      / Uni. *
    • 3
      19058007 - Etiq. sinaliz. LED redondo “mulher”
      19058007
      Etiq. sinaliz. LED redondo “mulher”
      Preço
      4,88 €
      / Uni. *
      4,88 €
      / Uni. *
    • 4
      19058006 - Etiq. sinaliz. LED redondo “homem”
      19058006
      Etiq. sinaliz. LED redondo “homem”
      Preço
      4,88 €
      / Uni. *
      4,88 €
      / Uni. *
    • 5
      16272089 - R.1/R.3 - tecla dupla c/visor, branco
      16272089
      R.1/R.3 - tecla dupla c/visor, branco
      Preço
      11,00 €
      / Uni. *
      11,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A