A.x/C.x - Tomada Schuko c/ USB C 20W c/ obtur., ligação rápida, antracite mate WAS4055AT
Também disponível em
Cor do produto - Antracite
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão de saída5,0 -9,0 V
Corrente elétrica
-
Corrente de saída3,0 A
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Potência de saída20 W
-
Potência absorvida em standby0
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura70,9 mm
-
Largura70,9 mm
-
Profundidade40 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,5 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação de encaixe
-
Com fixação por garrasSim
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
-
Tipo de conector/ficha USBC+C
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comNenhum
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAS4055AT
A.x/C.x - Tomada Schuko c/ USB C 20W c/ obtur., ligação rápida, antracite mate
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação de-DE 2026-03-06
PDF535,13 kB
Manual de instalação en-GB 2026-03-06
PDF533,38 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF115,41 kB
Mais transferências