The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • WAN7020C02
    EAN
    3250610121481
    Quantidade
    1 Uni.
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • A.1 - Comando de estores
    • A.1 - Matter-S­tan­dard
    • A.8 - Comando de estores
    • A.8 - Vari­ação da luz
    • A.8 - Matter-S­tan­dard
    • C.1 - Comando de estores
    • C.1 - Vari­ação da luz
    • C.1 - Matter-S­tan­dard
    • C.8 - Comando de estores
    • C.8 - Vari­ação da luz
    • C.8 - Matter-S­tan­dard
    • Ver mais

    Cover for PB, 2g, A.x/C.x, hazel, mt WAN7020C02

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Cover for PB, 2g, A.x/C.x, hazel, mt

    WAN7020C02

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    WAC1020
    WAC1020
    BP conectavel x4T A.x/C.x
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WAC2020
    WAC2020
    BP conectavel x4 A.x/C.x pilhas
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WDN2020
    WDN2020
    Módulo potência ON/OFF x210A com neutro
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WDN2061
    WDN2061
    Entensão alimentação 230V
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 33 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 863 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
    • WAD9200X07H

      C.8 - Quadro x2 horizontal, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9100X07

      C.8 - Quadro x1, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9120X05

      C.8 - Quadro x1 para LED, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9120X06

      C.8 - Quadro x1 para LED, dawn alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9120X07

      C.8 - Quadro x1 para LED, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9200X05H

      C.8 - Quadro x2 horizontal, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9200X05V

      C.8 - Quadro x2 vertical, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9200X06H

      C.8 - Quadro x2 horizontal, dawn alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9200X06V

      C.8 - Quadro x2 vertical, dawn alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9100X06

      C.8 - Quadro x1, dawn alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9200X07V

      C.8 - Quadro x2 vertical, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9300X05H

      C.8 - Quadro x3, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9300X05V

      C.8 - Quadro x3, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9300X06H

      C.8 - Quadro x3, dawn alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9300X06V

      C.8 - Quadro x3, dawn alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9300X07H

      C.8 - Quadro x3, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9300X07V

      C.8 - Quadro x3, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD8120X05

      A.8 - Quadro x1 para LED, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD9100X05

      C.8 - Quadro x1, solar alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *
    • WAD8300X07V

      A.8 - Quadro x3 vertical, eclipse alu, alumínio escovado

      0,00 €  / *

    • WAD6101BG

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD9500C16

      C.8 - Quadro x5, saffron, mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120WG

      A.1 - Quadro x1 para LED, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6120TA

      A.1 - Quadro x1 para LED, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120BM

      A.1 - Quadro x1 para LED, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120BG

      A.1 - Quadro x1 para LED, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6120AT

      A.1 - Quadro x1 para LED, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101WM

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101WG

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6101TA

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101BM

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAC1020

      BP conectavel x4T A.x/C.x

      0,00 €  / *
    • WAD6101AT

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100WM

      A.1 - Quadro x1, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100WG

      A.1 - Quadro x1, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6100TA

      A.1 - Quadro x1, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100RG

      A.1 - Quadro x1, encarnado

      0,00 €  / *
    • WAD6100BM

      A.1 - Quadro x1, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100BG

      A.1 - Quadro x1, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6100AT

      A.1 - Quadro x1, antracite mate

      0,00 €  / *

    Signature

    Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.

    Conceito visual total

    O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla dupla
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      2
    • Com indi­cador
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Castanho
    • Código Pantone
      2311c
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      8 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK04
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Placa de cober­tura central

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Cover push button 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    2,77 MB
    REACH declaration WAN7020C02
    PDF
    Relatório de RoHS WAN7020C02
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAN7020C02 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAN7020C02

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAN7020C02 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAN7020C02

      Cover for PB, 2g, A.x/C.x, hazel, mt

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAN7051C02 - Tecla BP x4, setas, A.x/C.x hazel matt
      WAN7051C02
      Tecla BP x4, setas, A.x/C.x hazel matt
    • 2
      WAN7050C15 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, peb, mt
      WAN7050C15
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, peb, mt
    • 3
      WAN7050C16 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, saf, mt
      WAN7050C16
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, saf, mt
    • 4
      WAN7051C01 - Tecla BP x4, setas, A.x/C.x, sand mt
      WAN7051C01
      Tecla BP x4, setas, A.x/C.x, sand mt
    • 5
      WAN7050C14 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, cob mt
      WAN7050C14
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, cob mt

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A