The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Tecno­logia da comu­ni­cação
    • WAN6110C01
    EAN
    3250610123232
    Quantidade
    1 Uni.
    • A.1 - Tecno­logia da comu­ni­cação
    • A.8 - Tecno­logia da comu­ni­cação
    • C.1 - Tecno­logia da comu­ni­cação
    • C.8 - Tecno­logia da comu­ni­cação
    • Ver mais

    A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, sand, mate WAN6110C01

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, sand, mate

    WAN6110C01

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Signature

    Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.

    Conceito visual total

    O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Bege
    • Código Pantone
      406c
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Largura
      141,6 mm
    Funções
    • Relógio DCF inte­grado
      Não
    • Blue­tooth
      Sim
    Equi­pa­mento
    • Com altif­fa­lante
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Loudspeaker radio touch A.x/C.x wh. mt. (English )
    PDF
    1,30 MB
    REACH declaration WAN6110C01
    PDF
    Relatório de RoHS WAN6110C01
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAN6110C01 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAN6110C01

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAN6110C01 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAN6110C01

      A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, sand, mate

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2025-11-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2025-11-07

      PDF
      818,53 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      4468 - Saída de cabo
      4468
      Saída de cabo
      Preço
      8,03 €
      / Uni. *
      8,03 €
      / Uni. *
    • 2
      WDF4400 - Saída de cabo
      WDF4400
      Saída de cabo
      Preço
      8,03 €
      / Uni. *
      8,03 €
      / Uni. *
    • 3
      WDF4411 - Saída de cabo, suporte redondo
      WDF4411
      Saída de cabo, suporte redondo
      Preço
      8,03 €
      / Uni. *
      8,03 €
      / Uni. *
    • 4
      452210 - Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
      452210
      Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *
    • 5
      451510 - Tomada TV+FM, passagem 10dB
      451510
      Tomada TV+FM, passagem 10dB
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A