A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, preto brilhante WAN5010BG
Preço
114,14 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
857 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
-
Poder de corte16 A
-
Corrente máx. de comutação16 A
Tensão
-
Tensão nominal210 - 250 V
-
Tensão nominal250 V
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V +/- 10%
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 40 °C
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)75 %
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade32 mm
Ecrã
-
Com displayNão
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
-
Tipo de termóstatoTermostato interior
-
Tipo de sondaSensor de temperatura
Conexão
-
Tipo de contactos1NO
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Compatibilidade
-
Tipo de controlo de climatizaçãoAquecimento
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAN5010BG
A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, preto brilhante
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-03-30
PDF1,56 MB
Manual de instalação pt-PT 2026-05-06
PDF1,50 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP27,47 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Mais transferências