Bloco de alim. c/tomada univ. (x3) VZ00AS
Preço
44,12 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
50 produtos disponíveis
Características técnicas
Segurança
-
Índice de proteção IPIP2X
Dimensões
-
Altura50 mm
-
Largura250 mm
-
Profundidade45 mm
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
Texto
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto VZ00AS
Bloco de alim. c/tomada univ. (x3)
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Manual
Handbook en-GB 2023-03-30
Manual en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Manual en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaração de conformidade International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Mais transferências