The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Armá­rios de Auto­mação
    • veneza
    • Veneza
    • UX925
    EAN
    3250610681053
    Quantidade
    1 Uni.
    • Veneza

    Painel interno ins. lat. a.1700 l.400 UX925

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Painel interno ins. lat. a.1700 l.400

    UX925

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      285 mm
    • Largura
      1595 mm
    • Profun­di­dade
      25 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UX925
    PDF
    Hager Relatório de RoHS UX925
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UX925 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UX925

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UX925 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UX925

      Painel interno ins. lat. a.1700 l.400

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UT87E - Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
      UT87E
      Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
      Preço
      77,82 €
      / Uni. *
      77,82 €
      / Uni. *
    • 2
      FN952 - Retentor p/porta quadro/veneza
      FN952
      Retentor p/porta quadro/veneza
      Preço
      66,35 €
      / Uni. *
      66,35 €
      / Uni. *
    • 3
      FN951 - Junta estanque p/associação
      FN951
      Junta estanque p/associação
      Preço
      21,15 €
      / Uni. *
      21,15 €
      / Uni. *
    • 4
      FN950 - Kit de associação quadro Evo
      FN950
      Kit de associação quadro Evo
      Preço
      35,39 €
      / Uni. *
      35,39 €
      / Uni. *
    • 5
      UC991 - Parafuso M6x12
      UC991
      Parafuso M6x12
      Preço
      0,75 €
      / Uni. *
      0,75 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A