The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
  • quadro evo - equi­pa­mento de distri­buição de energia
  • UC686H
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Kit h1600 vert. a.600 l.800 UC686H

EAN
3250616377226
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
226,81 €
/ Uni. *
226,81 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Kit h1600 vert. a.600 l.800

UC686H

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • 1 produtos disponíveis

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • UC000XHP

    Isoladores classe II p/kits h3 e h3+

    20,85 €  / Uni.*

  • FN037EW

    Grupo base/topo l.1000 p.800

    369,87 €  / Uni.*
  • FN022EW

    Grupo base/topo l.450 p.800

    296,46 €  / Uni.*
  • FN013EW

    Grupo base/topo l.700 p.800

    319,26 €  / Uni.*
  • FN017EW

    Grupo base/topo l.900 p.800

    360,13 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    600 mm
  • Largura
    800 mm
  • Profun­di­dade
    188 mm
Equi­pa­mento
  • Número de filas
    0
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    0
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Código RAL
    9010

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration UC686H
PDF
Hager Relatório de RoHS UC686H
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UC686H | Hager Portugal

    Descarregar imagem UC686H

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UC686H | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UC686H

    Kit h1600 vert. a.600 l.800

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2021-11-29 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Imagem Manual de instalação International 2023-03-23 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UC283HA - Kit p/int. HA 125-250A a.300 l.800
    UC283HA
    Kit p/int. HA 125-250A a.300 l.800
    Preço
    118,10 €
    / Uni. *
    118,10 €
    / Uni. *
  • 2
    UC263HA - Kit p/int. HA 125-250A a.300 l.600
    UC263HA
    Kit p/int. HA 125-250A a.300 l.600
    Preço
    85,32 €
    / Uni. *
    85,32 €
    / Uni. *
  • 3
    UC466HA - Kit p/int. HA 400-630A a.600 l.600
    UC466HA
    Kit p/int. HA 400-630A a.600 l.600
    Preço
    124,47 €
    / Uni. *
    124,47 €
    / Uni. *
  • 4
    UC233HA - Kit p/int. HA 125-250A a.300 l.350
    UC233HA
    Kit p/int. HA 125-250A a.300 l.350
    Preço
    71,10 €
    / Uni. *
    71,10 €
    / Uni. *
  • 5
    UC486HA - Kit p/int. HA 400-630A a.600 l.800
    UC486HA
    Kit p/int. HA 400-630A a.600 l.800
    Preço
    135,51 €
    / Uni. *
    135,51 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A