![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Kit horiz. disj. h250 a.200 l.800 UC428HL
EAN
3250616136298
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
83,52 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado100 mm
-
Altura produto instalado200 mm
-
Largura produto instalado800 mm
Elementos fornecidos
-
withcoverNão
Equipamento
-
Número de unidades1
-
Quantidade de secção em largura3
-
AcessoriávelSim
-
Nº de passos em altura8
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I