The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UC203
    EAN
    3250616132030
    Quantidade
    2 Peças
    Grupo
    03

    Kit p/mod. 1x36M a.150 l.800 UC203

    Preço
    63,06 €
    / Uni. *
    63,06 €
    / Uni. *
    Disponibilidade e preço sob consulta

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Kit p/mod. 1x36M a.150 l.800

    UC203

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tira de cober­tura 1 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis
    • Dobra­diça para sistemas de distri­buição 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tira de cober­tura
    • Iden­ti­fi­cação
    • Dobra­diça para sistemas de distri­buição
    • JP024

      Máscara branca RAL 9010 em banda 24M

      4,08 €  / Uni.*
    • JE003

      Etiqueta para identificação de circuitos 24M

      6,20 €  / Uni.*
    • UC268

      Jogo 2 dobradiças para tampas

      6,35 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      150 mm
    • Largura
      800 mm
    • Profun­di­dade
      15 mm
    • Número de unidades
      72
    Equi­pa­mento
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      35
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor do produto
      Branco
    Apenas para uso interno
    • Número de passos de 75 mm em altura por painel de distri­buição
      6

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration UC203
    PDF
    Relatório de RoHS UC203
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC203 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UC203

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC203 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC203

      Kit p/mod. 1x36M a.150 l.800

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A