The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Kits universo e aces­só­rios
    • U96N
    EAN
    3250616100022
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Kits universo e aces­só­rios

    Unid. p/1 cont. energia a.450 l.250 U96N

    Preço
    57,98 €
    / Uni. *
    57,98 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Unid. p/1 cont. energia a.450 l.250

    U96N

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Iden­ti­fi­cação
    • UZ01Z6

      Máscara p/ seccionador NH000/NH00

      4,94 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      450 mm
    • Largura
      250 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco puro
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration U96N
    PDF
    Relatório de RoHS U96N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem U96N | Hager Portugal

      Descarregar imagem U96N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto U96N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto U96N

      Unid. p/1 cont. energia a.450 l.250

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-07-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-07-13

      PDF
      6,00 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-03-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-06-03 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UZ06A1 - Parafuso subst. p/tampas FW/Univ.
      UZ06A1
      Parafuso subst. p/tampas FW/Univ.
      Preço
      1,41 €
      / Uni. *
      1,41 €
      / Uni. *
    • 2
      K160F - Barramento 1x25+16x16+61x10 s/base
      K160F
      Barramento 1x25+16x16+61x10 s/base
      Preço
      52,80 €
      / Uni. *
      52,80 €
      / Uni. *
    • 3
      UT92B - Travessa equip. ligadores paraf. terra largura 500
      UT92B
      Travessa equip. ligadores paraf. terra largura 500
      Preço
      27,37 €
      / Uni. *
      27,37 €
      / Uni. *
    • 4
      K159 - Barramento 1x25+8x16+29x10 s/base
      K159
      Barramento 1x25+8x16+29x10 s/base
      Preço
      31,37 €
      / Uni. *
      31,37 €
      / Uni. *
    • 5
      UT91B - Travessa equip. lig. paraf. terra l.250
      UT91B
      Travessa equip. lig. paraf. terra l.250
      Preço
      16,42 €
      / Uni. *
      16,42 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A