The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • TYF784

Módulo 4 entradas analógicas TYF784

EAN
3250616059986
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt

Módulo 4 entradas analógicas

TYF784

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
ST312
ST312
Transf. segurança 230V/12-24V 25VA 4M
77,16 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
TGA200
TGA200
Fonte alimentação 24V DC 1A
143,29 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Características técnicas

Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS
Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento do bus
    21 - 32 V
  • Tensão auxi­liar
    24 - 24 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Potência
  • Consumo de corrente
    170 mA
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    4

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration TYF784
PDF
Hager Relatório de RoHS TYF784
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYF784 | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYF784

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYF784 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYF784

    Módulo 4 entradas analógicas

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    598,59 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Portugal

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    91,44 kB
    Imagem Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Portugal

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    81,48 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Portugal

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Application description

    PDF
    584,57 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-13 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A