The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Det. pres. 360º reg. ilum. KNX saliente
TXC511
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Número de entradas binárias
0
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
12 mA
-
Consumo energia BUS (idle)
12 mA
-
Dimensão (Ø x A)
110 x 44 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5…3.5 m
-
Método de detecção
presença
-
-
Ângulo da detecção vertical
55 °
-
Distância de detecção frontal
7 m
-
Distância de detecção lateral
6 m
-
-
Aparência da superfície
mate
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1200 Lux
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
modo de instalação
para montagem no tecto de embutir 60 ou caixa de parede em cavidade
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Modos de configuração possíveis
system, easy
-
Tempo de comutação, ajustável
≈ 1…30 mn
-
regulação
com potenciómetros para ajustar o brilho da resposta e o tempo de atraso sem desmontagem
-
Ligação ao bus incluída
Sim
-
-
Ângulo de detecção horizontal
360 °
-
balanço
Cabeça do detector giratória 90 °
-
Temperatura de funcionamento
0…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…60 °C
-
poupança de energia
poupança de energia por comando de iluminação controlada por presença e luminosidade
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA