Det. presença 360º ON/OFF KNX saliente TX510

EAN
3250616045101
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
245,39 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • função
    Funções de comutação, funções de regulável, funções de comando de estores, funções do transmissor de valores, funções de comando forçado, funções de cenário, funções de aquecimento e funções do temporizador, modo de 2 canais
Conectividade
  • Número de entradas binárias
    0
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    12 mA
  • Consumo energia BUS (idle)
    12 mA
Dimensões
  • Dimensão (Ø x A)
    110 x 44 mm
  • Altura recomendada de montagem
    2.5…3.5 m
Medição
  • Método de detecção
    presença
Detecção
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Ângulo da detecção vertical
    55 °
  • Distância de detecção frontal
    7 m
  • Distância de detecção lateral
    6 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    5 / 1200 Lux
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    4 m
  • modo de instalação
    para montagem no tecto de embutir 60 ou caixa de parede em cavidade
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
  • Temporização Ligar
    30 s
  • Retardo do canal HLK (aquecimento da aeração climática)
    ≈ 30 s ... 60 mn
  • Tempo de comutação, ajustável
    ≈ 1…30 mn
  • regulação
    com potenciómetros para ajustar o brilho da resposta e o tempo de atraso sem desmontagem
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Acessórios incluídos
  • expansível/Expansão
    Expansão da área de detecção possível por meio de um ou mais detectores
Equipamento
  • Nº de canais
    1
  • Ativar atraso canal HVAC
    15 mn
  • Ângulo de detecção horizontal
    360 °
  • balanço
    Cabeça do detector giratória 90 °
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…60 °C
  • poupança de energia
    poupança de energia por comando de iluminação controlada por presença e luminosidade
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA