Indicador consumos eléctricos KNX TE331
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
EK028
Transformador intensidade 1850-1A
31,75 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Arquitetura
-
ComunicaçãoKNX
Conetividade
-
Com sistema de bus PowernetNão
Corrente elétrica
-
Corrente máxima do circuito de medição90 A
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados15 mA
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Capacidade
-
Número de módulos6
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Texto
-
TerminalCom terminal de ligação para o sensor de temperatura exterior, Com terminal de ligação para entrada de comunicação remota (apenas para França), Com terminal de ligação para entrada tarifária (HT/NT), Com terminais de ligação à rede, Com 2 terminais de ligação das fases de referência para os canais 2 e 3 do contador, 3x terminais de ligação para transformadores de corrente
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto TE331
Indicador consumos eléctricos KNX
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07
PDF1,99 MB -
Base de dados de produtos KNX
ETS Database for TE331
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD88,93 kB -
Guia de Aplicação
Application description TE331
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2014-11-28
PDF2,23 MB -
descrição da função
Application description TE331
descrição da função en-GB 2013-01-15
PDF2,69 MB
Application description TE331
descrição da função en-GB 2012-03-02
PDF2,64 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2024-01-18
PDF117,80 kB
Mais transferências