The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TCC530E
    EAN
    3250617579261
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42

    Det. pres. 360º Multicanal KNX encastrar TCC530E

    Preço
    221,94 €
    / Uni. *
    221,94 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Det. pres. 360º Multicanal KNX encastrar

    TCC530E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento
    • EE807

      Telecomando IV p/ config. det. presença

      63,03 €  / Uni.*
    • EE808

      Telecomando IV p/ comando det. presença

      53,20 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura de insta­lação
      4 - 4 m
    • Altura reco­men­dada de montagem
      2,5 - 3,5 m
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    • Ciclo de trabalho mínimo
      5 s
    Funções
    • Ciclo de trabalho máximo
      480 min
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim
    Deteção
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      360 - 360
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 45 °C
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Texto
    • Função
      Funções, p. ex., comu­ta­ção, regu­lação da inten­si­dade da luz, cená­rios de ilumi­na­ção, controlo forçado, Com 2 zonas de deteção inde­pen­dentes, A vincular vários dete­tores para expandir a área de deteção
    • Modo de insta­lação
      Com clipes de mola para insta­lação no teto
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      7 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      8 m

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TCC530E | Hager Portugal

      Descarregar imagem TCC530E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TCC530E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TCC530E

      Det. pres. 360º Multicanal KNX encastrar

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

      PDF
      4,64 MB
      Imagem Manual de instalação it-IT, pt-PT 2007-09-14 | Hager Portugal

      Manual de instalação it-IT, pt-PT 2007-09-14

      PDF
      4,65 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      109,73 kB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      Base de dados de produtos KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      128,79 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2020-10-27

      PDF
      106,64 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A