The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Det. pres. 360º DALI/DSI KNX encastrar
TCC521E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
função
Vinculando vários detectores para expandir a área de detecção
-
canais
Canal de saída para alternar, escurecer ou executar cenários
-
botão / botão de pressão
com botão de programação
-
Número de entradas binárias
0
-
saída
saída integrada DALI / DSI (transmissão) para comutação / controlo 24 balastros eletrónicos DALI / DSI
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
12 mA
-
Dimensão (Ø x A)
78 x 70 mm
-
Ø aberturas de recesso
60…63 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5…3.5 m
-
Espessura da parede
10…28 mm
-
Método de detecção
presença
-
-
Ângulo da detecção vertical
55 °
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 7 m
-
Ø do campo de detecção, no auge do escritório
≈ 5 m
-
Distância de detecção frontal
7 m
-
Distância de detecção lateral
8 m
-
-
Aparência da superfície
mate
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
modo de instalação
com clipes de mola para instalação no tecto
-
Seção transversal do condutor (flexível)
0.5…15 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)
0.5…15 mm²
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Modos de configuração possíveis
system
-
Tempo de comutação, ajustável
1 mn…1 h
-
regulação
com potenciómetros para ajustar o brilho da resposta e o tempo de atraso sem desmontagem
-
Ligação ao bus incluída
Sim
-
-
Ângulo de detecção horizontal
360 °
-
Temperatura de funcionamento
-10…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
poupança de energia
poupança de energia por comando de iluminação controlada por presença e luminosidade
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA