The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TCC520E
    EAN
    3250617579407
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42

    Det. pres. 360º ON/OFF KNX encastrar TCC520E

    Preço
    246,61 €
    / Uni. *
    246,61 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Det. pres. 360º ON/OFF KNX encastrar

    TCC520E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento
    • EE807

      Telecomando IV p/ config. det. presença

      63,03 €  / Uni.*
    • EE808

      Telecomando IV p/ comando det. presença

      53,20 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura de insta­lação
      4 - 4 m
    • Altura reco­men­dada de montagem
      2,5 - 3,5 m
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    • Ciclo de trabalho mínimo
      60 s
    Funções
    • Ciclo de trabalho máximo
      60 min
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim
    Corrente elétrica
    • Consumo de corrente do bus trans­fe­rência de dados
      12 mA
    Deteção
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      360 - 360
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 45 °C
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Texto
    • Modo de funci­o­na­mento
      Modos de funci­o­na­mento: auto­má­tico, semi­au­to­má­tico, teste
    • Função
      A vincular vários dete­tores para expandir a área de deteção
    • Modo de insta­lação
      Com clipes de mola para insta­lação no teto
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      7 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      8 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC520E
    PDF
    Relatório de RoHS TCC520E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TCC520E | Hager Portugal

      Descarregar imagem TCC520E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TCC520E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TCC520E

      Det. pres. 360º ON/OFF KNX encastrar

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002844A | Hager Portugal

      LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002844A

      Manual de instalação it-IT, pt-PT 2019-10-24

      PDF
      283,82 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

      PDF
      329,60 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

      PDF
      319,52 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR 2019-10-24 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR 2019-10-24

      PDF
      276,21 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      145,53 kB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      128,30 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-11-08

      PDF
      143,55 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-11-06

      PDF
      392,18 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A