The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Det. pres. 360º ON/OFF KNX encastrar
TCC520E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
botão / botão de pressão
com botão de programação
-
Número de entradas binárias
0
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
12 mA
-
Dimensão (Ø x A)
78 x 70 mm
-
Ø aberturas de recesso
60…63 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5…3.5 m
-
Espessura da parede
10…28 mm
-
Transformadores convencionais
1500 VA
-
Transformadores eletrónicos
1500 W
-
Método de detecção
presença
-
-
-
Ângulo da detecção vertical
55 °
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 7 m
-
Ø do campo de detecção, no auge do escritório
≈ 5 m
-
Distância de detecção frontal
7 m
-
Distância de detecção lateral
8 m
-
-
Cor RAL
RAL 9010 - Branco puro
-
Material
PC-ABS isento de halogéneo
-
Aparência da superfície
mate
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
- com balastro eletrónico (EB)
1000 W
-
Lâmpadas de poupança de energia
20 x 20 W
-
- compensado paralelamente
1000 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
2300 W
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
Bornes de junção
de acordo com IEC 60669-1
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Modos de configuração possíveis
system
-
Tempo de comutação, ajustável
1 mn…1 h
-
Ligação ao bus incluída
Sim
-
-
Ângulo de detecção horizontal
360 °
-
Temperatura de funcionamento
-10…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA