Limit. sobret. Tipo 2 1P 40kA 440V 1M SPN140C
EAN
3250615660282
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de pólos1 P
Configuração
-
Nº de módulos1
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminososinalizador de fim de vida
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
iedecharge15 kA
Voltagem
-
Tensão máxima em regime permanente Uc conforme IEC61643-1440 V
-
Nível de proteção Up segundo IEC61643-12 kV
Corrente eléctrica
-
iedechargemax40 kA
Dimensões
-
Largura produto instalado18 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN0 W
Instalação, montagem
-
Binário de aperto3,6Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível25 mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido35 mm²
Padrões
-
Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11T2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para SPN140C
PDF820 KB -
Declaração de conformidade
PDF571 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências