The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Barra­mentos
    • KBN663A
    Pente de ligação 3P+N 63A para sist. P+N 12M KBN663A compatível com os produtos modulares da oferta hager, como disjuntores, interruptores diferenciais ou disjuntores diferenciais.
    EAN
    3250613720797
    Quantidade
    8 Peças
    Grupo
    01
    • Barra­mentos

    Pente de ligação 3P+N 63A para sist. P+N 12M KBN663A

    Preço
    29,18 €
    / Uni. *
    29,18 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pente de ligação 3P+N 63A para sist. P+N 12M

    KBN663A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    Dimen­sões
    • Compri­mento
      214 mm
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      10 mm²
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Barra­mento de fase com pino
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      12

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KBN663A
    PDF
    Relatório de RoHS KBN663A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KBN663A | Hager Portugal

      Descarregar imagem KBN663A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KBN663A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KBN663A

      Pente de lig. 3P+N 63A p/sist. P+N 12M

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-02-07 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-02-07

      PDF
      6,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      261,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KDN263B - Pente de lig. 2P 63A (forq.) 10mm² 57M
      KDN263B
      Pente de lig. 2P 63A (forq.) 10mm² 57M
      Preço
      42,19 €
      / Uni. *
      42,19 €
      / Uni. *
    • 2
      KDN380B - Pente 3-fases, 16mm², 57 módulos para ligação rápida e conexão por parafuso.
      KDN380B
      Pente de lig. 3P 80A (forq.) 16mm² 57M
      Preço
      59,79 €
      / Uni. *
      59,79 €
      / Uni. *
    • 3
      KDN480B - Pente de lig. 4P 80A (forq.) 16mm² 57M
      KDN480B
      Pente de lig. 4P 80A (forq.) 16mm² 57M
      Preço
      102,74 €
      / Uni. *
      102,74 €
      / Uni. *
    • 4
      KDN463B - Pente  4 polos, 10mm², 57 módulos para ligação rápida e conexão por parafuso.
      KDN463B
      Pente de lig. 4P 63A (forq.) 10mm² 57M
      Preço
      101,04 €
      / Uni. *
      101,04 €
      / Uni. *
    • 5
      KDN280B - Pente de lig. 2P 80A (forq.) 16mm² 57M
      KDN280B
      Pente de lig. 2P 80A (forq.) 16mm² 57M
      Preço
      53,67 €
      / Uni. *
      53,67 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A