The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Barra­mentos
    • KF83E
    Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN863x KF83E. Quer se trate de terminais de ligação rápida ou terminais de parafuso, a tecnologia da Hager caracteriza-se por uma qualidade superior, é fácil de instalar e todos os componentes encaixam na perfeição, o que significa que as instalações funcionam de forma fiável a longo prazo.
    EAN
    3250613760090
    Quantidade
    4 Peças
    Grupo
    01
    • Barra­mentos

    Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN863x KF83E

    Preço
    3,92 €
    / Uni. *
    3,92 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN863x

    KF83E

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      100 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      25 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      35 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      3 - 3 Nm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KF83E
    PDF
    Relatório de RoHS KF83E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KF83E | Hager Portugal

      Descarregar imagem KF83E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KF83E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KF83E

      Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN863x

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KB280B - Pente de ligação 2P 80A (ponteira) 16mm² 57M
      KB280B
      Pente de ligação 2P 80A (ponteira) 16mm² 57M
      Preço
      51,20 €
      / Uni. *
      51,20 €
      / Uni. *
    • 2
      KZN023 - Tampa para pentes de fase de 3 polos.
      KZN023
      Tampa lateral para pentes 2P e 3P (forquilha)
      Preço
      0,53 €
      / Uni. *
      0,53 €
      / Uni. *
    • 3
      KDN363B - Pente 3-fases, 10mm², 57 módulos para ligação rápida e conexão por parafuso.
      KDN363B
      Pente de ligação 3P 63A (forquilha) 10mm² 57M
      Preço
      49,61 €
      / Uni. *
      49,61 €
      / Uni. *
    • 4
      KF83C - Borne de ligação 1x35mm² (pont. isolada)
      KF83C
      Borne de ligação 1x35mm² (pont. isolada)
      Preço
      3,92 €
      / Uni. *
      3,92 €
      / Uni. *
    • 5
      KB363C - Pente de ligação 3 Pólos 63A (ponteira) 10mm² 24M
      KB363C
      Pente de ligação 3P 63A (ponteira) 10mm² 24M
      Preço
      23,54 €
      / Uni. *
      23,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A