Pente de ligação 3 Pólos 63A (ponteira) 10mm² 24M KB363C compatível com os produtos modulares da oferta hager, como disjuntores, interruptores diferenciais ou disjuntores diferenciais.
EAN
3250613720124
Quantidade
10 Uni.
Grupo
01
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
Arquitetura
-
Número de polos3
Dimensões
-
Comprimento420 mm
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido10 mm²
-
Tipo de conector/fichaBarramento de fase com pino
Capacidade
-
Número de módulos24
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto KB363C
Pente de ligação 3P 63A (ponteira) 10mm² 24M
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Mais transferências