Limitador de sobretensão auto-protegido Tipo 2 3P+N 15kA de referência: SPB815D. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250615512383
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Limitador de sobretensão auto-protegido Tipo 2 3P+N 15kA SPB815D
Preço
284,08 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos5
Tensão
-
Tensão de funcionamento contínua UC de acordo com a norma IEC 61643-1275 V
-
Nível de proteção de tensão até N-PE IEC 61643-111500 V
-
Nível de proteção de tensão Up L-N (PEN)1,3 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE1,5 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tensão nominal240 - 415 V AC ± 10%
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-PE15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) N-PE20 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µsN-PE20 kA
-
Corrente de descarga nominal em 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-115 kA
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,10 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)7,5 kA
-
Transformador de corrente residual< 5 μA
Dimensões
-
Altura101 mm
-
Largura89 mm
-
Profundidade74 mm
-
Comprimento de descarnamento12 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, L-PE, N-PE
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialTermoplástico
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
-
Rede TNSim
-
Rede TN-CNão
-
Rede DCNão
-
Rede ITNão
-
Rede TTSim
-
Rede TN-C-SNão
-
Rede TN-SSim
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaNão
Conexão
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 10 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido, para condutor de proteção1,5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível, para condutor de proteção1,5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Classe de requisitos IEC 61643T2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3 - 3 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
Configuração
-
Com fusível de proteção integradoSim
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Com lâmpada de sinalizaçãoSim
Funções
-
Adequado para configuração adicional do sistemaNão
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPB815D
Limitador de sobretensão auto-protegido Tipo 2 3P+N 15kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16
PDF1,31 MB -
Brochura
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF256,40 kB
Mais transferências