Limit. sobret. 2P T2 TNS/TT 40kA SPB240D
Preço
216,05 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistemas de alimentação de proteção contra sobretensão 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão contínua de funcionamento Uc275 V
-
Nível de proteção de tensão Up N-PE1500 V
-
Nível de proteção de tensão Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE1,6 kV
-
Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-111,35 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão de teste de referência Utest CA255 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tensão nominal240 - 415 V AC ± 10%
Corrente elétrica
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)125 A
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em série (fusível)80 A
-
Corrente de descarga máx. (Imax)40 kA
-
Corrente de descarga nominal ln20 kA
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,1 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)25 kA
-
Transformador de corrente residual< 5 μA
Dimensões
-
Altura98,7 mm
-
Largura35,60 mm
-
Profundidade65,7 mm
-
Comprimento de descarnamento16 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, L-PE, N-PE
-
Factor de disparo de corrente k1,6
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialTermoplástico
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN, TT, TN-C-S
-
Rede TNSim
-
Rede TN-CNão
-
Rede DCNão
-
Rede ITNão
-
Rede TTSim
-
Rede TN-C-SSim
-
Rede TN-SSim
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
-
Corrente de carga nominal IL80 A
Conexão
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 25,0 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 35,0 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 25 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 35 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3 - 4,5 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
Configuração
-
Com fusível de proteção integradoNão
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Com lâmpada de sinalizaçãoSim
Funções
-
Adequado para configuração adicional do sistemaNão
Fusível
-
Características do fusívelgG
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC/EN 61643-11
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SPB240D
Limit. sobret. 2P T2 TNS/TT 40kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-06-14
PDF910,77 kB -
MarketingServiceBrochure
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Mais transferências