The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Trans­for­ma­dores modu­lares e ilumi­nação extraível
  • SN116P
  • Apare­lhos modu­lares

Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2,5M SN116P

EAN
3250615640123
Quantidade
4 Peças
Grupo
01
Preço
22,67 €
/ Uni. *
22,67 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2,5M

SN116P

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Tensão
  • Tensão nominal
    250 - 250 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
  • Código RAL
    7035
  • Trata­mento
    Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    75 mm
  • Largura
    44 mm
  • Profun­di­dade
    67 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    40 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Calha DIN
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
Equi­pa­mento
  • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
    SCHUKO
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
  • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
    Não
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Sim
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2,50
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration SN116P
PDF
Hager Relatório de RoHS SN116P
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SN116P | Hager Portugal

    Descarregar imagem SN116P

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SN116P | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SN116P

    Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2,5M

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    EE960 - Iluminação de segurança extraível
    EE960
    Iluminação de segurança extraível
    Preço
    105,48 €
    / Uni. *
    105,48 €
    / Uni. *
  • 2
    ST315 - Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M
    ST315
    Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M
    Preço
    135,72 €
    / Uni. *
    135,72 €
    / Uni. *
  • 3
    ST310 - Transf. segurança 230V/24V 20VA 4M
    ST310
    Transf. segurança 230V/24V 20VA 4M
    Preço
    73,28 €
    / Uni. *
    73,28 €
    / Uni. *
  • 4
    ST313 - Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M
    ST313
    Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M
    Preço
    56,16 €
    / Uni. *
    56,16 €
    / Uni. *
  • 5
    SN016P - Tomada 2P+T tipo “schuko” 2,5 Módulos
    SN016P
    Tomada 2P+T tipo “schuko” 2, 5M
    Preço
    11,58 €
    / Uni. *
    11,58 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A