Iluminação de segurança extraível EE960
EAN
3250612259601
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
111,62 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 40 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-5 - 60 °C
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN1 W
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura54 mm
-
Profundidade51 mm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF447,09 kBManual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10
PDF567,12 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-18
PDF118,82 kB
Mais transferências