The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Trans­for­ma­dores modu­lares e ilumi­nação extraível
    • SN016P
    Tomada modular SN016P para o quadro elétrico de 2P+T tipo “schuko” ocupa 2,5 Módulos e é a solução ideal para quando é necessário alimentar alguma máquina diretamente do quadro elétrico.
    EAN
    3250615640147
    Quantidade
    4 Peças
    Grupo
    01
    • Trans­for­ma­dores modu­lares e ilumi­nação extraível

    Tomada 2P+T tipo “schuko” 2,5 Módulos SN016P

    Preço
    12,76 €
    / Uni. *
    12,76 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tomada 2P+T tipo “schuko” 2,5 Módulos

    SN016P

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      75 mm
    • Largura
      44 mm
    • Profun­di­dade
      67 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      SCHUKO
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2,50
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Hager RoHS report SN016P
    PDF
    REACH declaration SN016P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SN016P | Hager Portugal

      Descarregar imagem SN016P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SN016P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SN016P

      Tomada 2P+T tipo “schuko” 2,5M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity | Hager Portugal

      Declaration of conformity

      Declaração de conformidade International 2023-03-08

      PDF
      177,16 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      146,63 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SN116P - Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2,5M
      SN116P
      Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2, 5M
      Preço
      24,99 €
      / Uni. *
      24,99 €
      / Uni. *
    • 2
      ST314 - Transformador segurança 230V/12-24V 40VA 4 Módulos
      ST314
      Transformador segurança 230V/12-24V 40VA 4 Módulos
      Preço
      128,55 €
      / Uni. *
      128,55 €
      / Uni. *
    • 3
      ST313 - Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M
      ST313
      Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M
      Preço
      61,91 €
      / Uni. *
      61,91 €
      / Uni. *
    • 4
      ST312 - Transformador segurança 230V/12-24V 25VA 4 Módulos
      ST312
      Transformador segurança 230V/12-24V 25VA 4 Módulos
      Preço
      85,07 €
      / Uni. *
      85,07 €
      / Uni. *
    • 5
      ST315 - Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M
      ST315
      Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M
      Preço
      149,62 €
      / Uni. *
      149,62 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A