Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20115, prt. grafite SL201159079011

EAN
4012740896207
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
47,29 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • Formato aparelhagens compatíveis
    já montado
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    inferior
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    48 mm
  • Altura produto instalado
    160 mm
  • Altura da calha
    115 mm
  • Comprimento
    130 mm
  • Largura da calha
    20 mm
  • Formato
    Aparelhagem saliente
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9011 - Preto grafite
  • Material
    matéria plástica
  • Grupo material
    material misto
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Acessórios incluídos
  • Equipado com
    Tomada dados
Equipamento
  • Número de unidades
    2
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA