![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Remate sup. ap. SL20055, plátano SL20055AD3
EAN
4012740894913
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
2,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Dimensões
-
Altura produto instalado22 mm
-
Altura da calha55 mm
-
Comprimento110 mm
-
Largura da calha20 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficietampografia
Instalação, montagem
-
Sentido de montagemHorizontal
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF407 KBDeclaration
PDF21 KBDeclaration
PDF48 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências