Remate sup. ap. SL20080, plátano SL20080AD3

EAN
4012740895989
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
2,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Dimensões
  • Altura produto instalado
    33 mm
  • Altura da calha
    80 mm
  • Comprimento
    110 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    plátano
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    tampografia
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA