Schuko + det.mov. SL20080, alumínio SL20080926D1
EAN
4012740895903
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
146,06 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de conexãooutro
-
Modo de fixaçãopor aperto e parafuso
Configuração
-
MódulosBase e topo
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
Formato aparelhagens compatíveisjá montado
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado48 mm
-
Altura produto instalado130 mm
-
Altura da calha80 mm
-
Comprimento130 mm
-
Largura da calha20 mm
-
FormatoAparelhagem saliente
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Coralumínio
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialmaterial misto
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Instalação, montagem
-
Sentido de montagemHorizontal
Acessórios incluídos
-
Equipado comTomada + Detector de movimento
Equipamento
-
Número de unidades2
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Índice de protecção IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Identificação
-
VersãoPaíses Schuko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para SL20080926D1
PDF1 MB -
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF48 KBDeclaration
PDF21 KB -
documento PEP
PDF217 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências