The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SL20055932D6
    EAN
    4012740851893
    Quantidade
    1 Uni.

    Tampa p/sup.aparelh. SL20055, sucupira SL20055932D6

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Tampa p/sup.aparelh. SL20055, sucupira

    SL20055932D6

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      115 mm
    • Profun­di­dade
      48 mm
    • Compri­mento
      130 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Cor
      Sucu­pira
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      5 - 60 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2025-03-05
    PDF
    406,73 kB
    Hager REACH declaration SL20055932D6
    PDF
    Hager Relatório de RoHS SL20055932D6
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL20055932D6 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL20055932D6

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL20055932D6 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL20055932D6

      Tampa p/sup.aparelh. SL20055, sucupira

      PDF
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A