Sup. 2xSchuko SL20080, branco SL200809009016
Preço
39,50 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
SL20080A9016
Remate sup. ap. SL20080, branco
1,64 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Características técnicas
Acessórios
-
Pré-equipado com2x tomadas
Dimensões
-
Altura135 mm
-
Largura130 mm
-
Profundidade48 mm
-
Número de unidades2
Equipamento
-
Tomada vaziaNão
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Conexão
-
Secção transversal do cabo2,50 - 2,50 mm²
Materiais
-
MaterialPlástico
-
CorBranco
-
Código RAL9016
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivoJá equipado
Conetividade
-
Tipo de montagemModular, Ligação com parafuso, Montagem de encaixe
Identificação
-
Versão da tomadaPaíses Schuko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SL200809009016
Sup. 2xSchuko SL20080, branco
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Mais transferências