Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20055, alumínio SL20055920D1
EAN
4012740894685
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
86,26 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Acessórios
-
Pré-equipado comTomada + tomada de dados
Dimensões
-
Altura115 mm
-
Largura20 mm
-
Profundidade48 mm
-
Comprimento130 mm
Equipamento
-
Tomada vaziaNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Ligações
-
Secção transversal do cabo2,50 - 2,50 mm²
Materiais
-
MaterialPlástico
-
CorAlumínio
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2011-05-31
PDF862,73 kBManual de instruções International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mais transferências