The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SL200559269011
    EAN
    4012740894821
    Quantidade
    1 Uni.

    Schuko + det.mov. SL20055, prt. grafite SL200559269011

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Já não está disponível

    Schuko + det.mov. SL20055, prt. grafite

    SL200559269011

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    SL20055A9011
    SL20055A9011
    Remate sup. ap. SL20055, preto grafite
    1,45 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado com
      Trans­for­mador + sensor de movi­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      115 mm
    • Largura
      20 mm
    • Profun­di­dade
      48 mm
    • Compri­mento
      130 mm
    Equi­pa­mento
    • Tomada vazia
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      16 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Cor
      Preto grafite
    • Código RAL
      9011
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP40
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      5 - 60 °C

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200559269011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL200559269011

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200559269011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200559269011

      Schuko + det.mov. SL20055, prt. grafite

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2012-03-20 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A