Sup. univ. n/equip. SL20055, branco SL200559119016
EAN
4012740017718
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
13,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
Formato aparelhagens compatíveisStandard 60mm
Dimensões
-
Profundidade produto instalado48 mm
-
Altura produto instalado145 mm
-
Altura da calha55 mm
-
Comprimento102 mm
-
Largura da calha20 mm
-
FormatoAparelhagem saliente
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialmaterial misto
Instalação, montagem
-
Sentido de montagemHorizontal
Acessórios incluídos
-
Equipado comvazio
Equipamento
-
Número de unidades1
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Sistema de rodapés tehalit.SL
PT11_SL.PDF
PDF3 MB -
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF21 KBDeclaration
PDF48 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências