![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20055, branco SL200559079016
EAN
4012740017695
Quantidade
1 Uni.
42,42 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãopor aperto e parafuso
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
Formato aparelhagens compatíveisjá montado
Conectividade
-
orientação do conector ( Data suport)inferior
Dimensões
-
Profundidade produto instalado48 mm
-
Altura produto instalado115 mm
-
Altura da calha55 mm
-
Comprimento130 mm
-
Largura da calha20 mm
-
FormatoAparelhagem saliente
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 9016
-
Corbranco
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialmaterial misto
Instalação, montagem
-
Sentido de montagemHorizontal
Ligação
-
Tipo de ligaçãoLSA-compatível
Acessórios incluídos
-
Equipado comTomada dados
Equipamento
-
Número de unidades2
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Índice de protecção IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Identificação
-
CategoriaCat6a
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para SL200559079016
PDF1 MBInstruções de instalação para SL200559079016
PDF862 KB -
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF407 KBDeclaration
PDF48 KBDeclaration
PDF21 KB -
documento PEP
PDF217 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências