The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Molduras e rodapés
  • Sistema de Rodapés
  • SL200551
  • Calhas Técnicas

Base rodapé SL 20x55, 1 separador SL200551

EAN
4012740893893
Quantidade
36 Metros
Grupo
11
Preço
3,86 €
/ Metro *
3,86 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Base rodapé SL 20x55, 1 separador

SL200551

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 6 produtos disponíveis

  • SL200552D3

    Tampa rodapé SL 20x55, plátano

    6,32 €  / Metro*
  • SL200552D2

    Tampa rodapé SL 20x55, faia

    6,32 €  / Metro*
  • SL200552D1

    Tampa rodapé SL 20x55, alumínio

    6,32 €  / Metro*
  • SL2005529011

    Tampa rodapé SL 20x55, preto grafite

    4,18 €  / Metro*
  • SL2005529016

    Tampa rodapé SL 20x55, branco

    4,18 €  / Metro*
  • SL200552D5

    Tampa rodapé SL 20x55, carvalho

    6,32 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    55 mm
  • Largura
    20 mm
  • Compri­mento
    2000 mm
Capa­ci­dade
  • Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preen­chi­dos, sem dispo­si­ti­vos)
    4
Equi­pa­mento
  • Número de compar­ti­mentos
    2 - 2
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
  • Cor
    Preto
ìndice de proteção
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK07
  • Índice de proteção IP
    IP40
  • Séries rela­ci­o­nadas
    SL Stan­dard 20x55

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
REACH declaration SL200551
PDF
Relatório de RoHS SL200551
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SL200551 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SL200551

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200551 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SL200551

    Base rodapé SL 20x55, 1 separador

    PDF
  • Ferramenta

    Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Licença de produto

    Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licença de produto International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Imagem EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Portugal

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Declaração de conformidade International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    SL20080819016 - Deriv. p/ EK - SL20080, branco
    SL20080819016
    Deriv. p/ EK - SL20080, branco
    Preço
    12,87 €
    / Uni. *
    12,87 €
    / Uni. *
  • 2
    SL20115819016 - Deriv. p/ EK - SL20115, branco
    SL20115819016
    Deriv. p/ EK - SL20115, branco
    Preço
    14,62 €
    / Uni. *
    14,62 €
    / Uni. *
  • 3
    SL20055819016 - Deriv. p/ EK - SL20055, branco
    SL20055819016
    Deriv. p/ EK - SL20055, branco
    Preço
    11,33 €
    / Uni. *
    11,33 €
    / Uni. *
  • 4
    SL20080AD1 - Remate sup. ap. SL20080, alumínio
    SL20080AD1
    Remate sup. ap. SL20080, alumínio
    Preço
    2,54 €
    / Uni. *
    2,54 €
    / Uni. *
  • 5
    SL20080A9011 - Remate sup. ap. SL20080, preto grafite
    SL20080A9011
    Remate sup. ap. SL20080, preto grafite
    Preço
    1,52 €
    / Uni. *
    1,52 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A