Perfil de acabamento RK 110x80 RK1107030

EAN
4012740121088
Quantidade
24 MTRs
Grupo
11
19,04 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    80 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    110 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA