The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Proteção
    • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)
    • NQN116
    EAN
    3250614645464
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)

    Disjuntor 1P 16A B 25kA 1M NQN116

    Preço
    56,28 €
    / Uni. *
    56,28 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Disjuntor 1P 16A B 25kA 1M

    NQN116

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Capa­ci­dade máxima de quebra de curto-­cir­cuito ICU AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Corrente nominal a -15 °C
      19,79 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      19,37 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      18,95 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      18,53 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      18,11 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      17,69 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      17,26 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      16,84 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      16,42 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      16 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      15,51 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      15,01 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      14,52 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      14,02 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      13,53 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      13,03 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      12,54 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      12,04 A
    • Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)
      25 kA
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P
    • Curva
      B
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 240 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 35 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 35 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tropi­ca­li­zação
      Para todos os climas
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      2,62 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NQN116
    PDF
    Relatório de RoHS NQN116
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NQN116 | Hager Portugal

      Imagem do produto NQN116

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NQN116 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NQN116

      Disjuntor 1P 16A B 25kA 1M

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HMD390 - Disjuntor 3P 100A D 15kA 4,5M
      HMD390
      Disjuntor 3P 100A D 15kA 4, 5M
      Preço
      484,42 €
      / Uni. *
      484,42 €
      / Uni. *
    • 2
      HMC499 - Disjuntor 4 Pólos 125A Curva C 15kA 6 Módulos
      HMC499
      Disjuntor 4 Pólos 125A Curva C 15kA 6 Módulos
      Preço
      541,06 €
      / Uni. *
      541,06 €
      / Uni. *
    • 3
      HMC280 - Disjuntor 2P 80A C 15kA 3M
      HMC280
      Disjuntor 2P 80A C 15kA 3M
      Preço
      167,91 €
      / Uni. *
      167,91 €
      / Uni. *
    • 4
      HMD280 - Disjuntor 2P 80A D 15kA 3M
      HMD280
      Disjuntor 2P 80A D 15kA 3M
      Preço
      208,65 €
      / Uni. *
      208,65 €
      / Uni. *
    • 5
      HMD199 - Disjuntor 1P 125A D 15kA 1,5M
      HMD199
      Disjuntor 1P 125A D 15kA 1, 5M
      Preço
      206,80 €
      / Uni. *
      206,80 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A