Suporte RK 230 M5830

EAN
4012740283786
Quantidade
10 PCEs
Grupo
11
Preço
12,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    190 mm
  • Comprimento
    35 mm
  • Largura da calha
    230 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA