The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Proteção por Fusí­veis
    • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos
    • LSN504
    Corta-circuitos 3P+N 32A 400V L38 4 Módulos LSN504 perfeito para a proteção via fusível (não incluído). Produto modular que se enquadra perfeitamente no seu quadro elétrico.
    EAN
    3250614120107
    Quantidade
    3 Peças
    Grupo
    01
    • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos

    Corta-circuitos 3P+N 32A 400V L38 4 Módulos LSN504

    Preço
    26,84 €
    / Uni. *
    26,84 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Corta-circuitos 3P+N 32A 400V L38 4 Módulos

    LSN504

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Barra­mento de fase modular 2 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Barra­mento de fase modular
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • KB163P

      Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 13M

      4,60 €  / Uni.*
    • KB163PG

      Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 18M

      6,38 €  / Uni.*
    • LB026

      Kit assoc.corta-circuitos (2gramp+1pin)

      0,85 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      76,50 mm
    • Largura
      70 mm
    • Profun­di­dade
      76,90 mm
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • N.º de polos
      3P+N
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      32 A
    • Corrente nominal do cartucho de fusí­veis
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      8
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 70 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      3,50 W
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      1000 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC/DC
    • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC 60947-1
      3
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP2X
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 16 mm²
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      10 x 38
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration LSN504
    PDF
    Relatório de RoHS LSN504
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem LSN504 | Hager Portugal

      Descarregar imagem LSN504

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto LSN504 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto LSN504

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-10-20

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LS671 - Microrruptor para LS603 3P
      LS671
      Microrruptor para LS603 3P
      Preço
      22,33 €
      / Uni. *
      22,33 €
      / Uni. *
    • 2
      LSN431 - Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.
      LSN431
      Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.
      Preço
      13,32 €
      / Uni. *
      13,32 €
      / Uni. *
    • 3
      LSN402 - Corta-circuitos 2P 25A L31 2M
      LSN402
      Corta-circuitos 2P 25A L31 2M
      Preço
      13,86 €
      / Uni. *
      13,86 €
      / Uni. *
    • 4
      LS670 - Microrruptor para LS601 1P
      LS670
      Microrruptor para LS601 1P
      Preço
      20,39 €
      / Uni. *
      20,39 €
      / Uni. *
    • 5
      LF402G - Fusível 14x51 gG 2A 690V
      LF402G
      Fusível 14x51 gG 2A 690V
      Preço
      2,27 €
      / Uni. *
      2,27 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A