Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M • LSN412 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
            • Proteção por Fusí­veis
            • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos
            • LSN412
            LSN412 - Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M
            LSN412 - Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M

            Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M

            LSN412

            LSN412 - Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M
            LSN412 - Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

            Corta-circuitos 1P+N 25A L31 2M LSN412

            EAN
            3250614120053
            Quantidade
            6 Peças
            Grupo
            01
            Preço
            12,98 €
            / Uni. *
            12,98 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
            • Barra­mento de fase modular 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
            • Barra­mento de fase modular
            • LB026

              Kit assoc.corta-circuitos (2gramp+1pin)

              0,77 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • KB163P

              Pente de lig. 1P 63A (castanho) 13M

              4,02 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Dimen­sões
            • Altura
              76,50 mm
            • Largura
              34,90 mm
            • Profun­di­dade
              76,90 mm
            Arqui­te­tura
            • Número de polos
              2
            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              25 A
            • Corrente nominal do cartucho de fusí­veis
              2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
            Capa­ci­dade
            • Número de módulos
              2
            Apenas para uso interno
            • Número de meio módulos de 17,5 mm
              4
            Condi­ções de utili­zação
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -40 - 70 °C
            Insta­lação / montagem
            • Binário de aperto nominal
              2,20 - 2,20 Nm
            • Montagem
              Calha DIN
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              3 W
            Tensão
            • Tensão nominal de isola­mento Ui
              690 V
            • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
              6000 V
            • Tipo de alimen­tação de tensão
              CA (abre­vi­a­tura)
            • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC60947-1
              4
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP2X
            Liga­ções
            • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
              1 - 16 mm²
            • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
              1 - 16 mm²
            Fusível
            • Dimensão do fusível
              8.5 x 31.5
            Tampa, porta
            • Bloqueável
              Sim

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration LSN412 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LSN412 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              LF300G - Fusível 10x38 gG 0,5A 500V
              LF300G
              Fusível 10x38 gG 0, 5A 500V
              Preço
              1,18 €
              / Uni. *
              1,18 €
              / Uni. *
            • 2
              LF300M - Fusível 10x38 aM 0,5A 500V
              LF300M
              Fusível 10x38 aM 0, 5A 500V
              Preço
              1,18 €
              / Uni. *
              1,18 €
              / Uni. *
            • 3
              LF301G - Fusível 10x38 gG 1A 500V
              LF301G
              Fusível 10x38 gG 1A 500V
              Preço
              1,18 €
              / Uni. *
              1,18 €
              / Uni. *
            • 4
              LF301M - Fusível 10x38 aM 1A 500V
              LF301M
              Fusível 10x38 aM 1A 500V
              Preço
              1,18 €
              / Uni. *
              1,18 €
              / Uni. *
            • 5
              LF301PV - Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 1A
              LF301PV
              Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 1A
              Preço
              8,01 €
              / Uni. *
              8,01 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A